Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, S-coded
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-020 | BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-050 | |
|
47,59 EUR
Cenníková cena
|
63,65 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded | M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, S-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, S-coded |
| Kábel | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD