Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: black 1
PIN 2: not used
PIN 3: black 2
PIN 4: green/yellow
PIN 1: black 1
PIN 2: not used
PIN 3: black 2
PIN 4: green/yellow
II
PIN 1: black 1
PIN 3: black 2
PIN 4: green/yellow
PIN 1: black 1
PIN 3: black 2
PIN 4: green/yellow
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, S-coded
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD