Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: black 1
PIN 2: black 2
PIN 3: black 3
PIN 4: green/yellow
PIN 1: black 1
PIN 2: black 2
PIN 3: black 3
PIN 4: green/yellow
II
PIN 1: black 1
PIN 2: black 2
PIN 3: black 3
PIN 4: green/yellow
PIN 1: black 1
PIN 2: black 2
PIN 3: black 3
PIN 4: green/yellow
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, S-coded
Kábel
PUR black, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-010 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
47,23 EUR
Cenníková cena
|
54,99 EUR
Cenníková cena
|
78,29 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded | M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded | M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, S-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, S-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, S-coded |
| Kábel | PUR black, 1 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 630 VAC | 630 VAC | 630 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD