Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
II, III
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
T-kusy
Pripojenie 1
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Female, 4-pin, A-coded
Pripojenie 3
M8x1-Female, 4-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Výber varianty výrobku
BCC0MW8
BCC0MW9
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
| BCC M414-M314-M314-U0123-000 | BCC M414-M314-M314-U0124-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | |
|
19,43 EUR
Cenníková cena
|
19,43 EUR
Cenníková cena
|
18,09 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Female, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, 3-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M8x1-Female, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, 3-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD