Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: green/yellow
PIN 2: brown
PIN 3: blue
PIN 2: brown
PIN 3: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 3-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
1.5 mm²
Výber varianty výrobku
6.00 m, PUR, 7/8", Female
45.00 m, PUR, 7/8", Female
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD