Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED white
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Výber varianty výrobku
8.00 m, PUR, M12x1, Female
10.00 m, PUR, M12x1, Female
15.00 m, PUR, M12x1, Female
20.00 m, PUR, M12x1, Female
25.00 m, PUR, M12x1, Female
30.00 m, PUR, M12x1, Female
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
| BCC M425-M415-3A-661-PX0534-150 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-150 | BCC M415-M415-3A-661-PX0534-150 | |
|
-
Cenníková cena
|
67,07 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green/no | LED green/no | LED green/no |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED white | LED white | LED white |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Kábel | PUR black, 15 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 15 m, drag chain compatible | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indikátor funkcie | - | yes/no | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD