Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE (TC-ER) yellow, 5 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Výber varianty výrobku
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-050 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-070 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-080 | |
|
101,61 EUR
Cenníková cena
|
127,91 EUR
Cenníková cena
|
141,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Male, straight, 4-pin |
| Kábel | TPE (TC-ER) yellow, 5 m | TPE (TC-ER) yellow, 7 m | TPE (TC-ER) yellow, 8 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD