Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
I
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: green
PIN 5: white
PIN 6: brown
PIN 7: white
PIN 8: blue
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: green
PIN 5: white
PIN 6: brown
PIN 7: white
PIN 8: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin, X-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded teal, 1 mm
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 6A
Výber varianty výrobku
0.001 m, PUR, M12x1, Male
5.00 m, PUR, M12x1, Male
10.00 m, PUR, M12x1, Male
15.00 m, PUR, M12x1, Male
20.00 m, PUR, M12x1, Male
25.00 m, PUR, M12x1, Male
30.00 m, PUR, M12x1, Male
35.00 m, PUR, M12x1, Male
40.00 m, PUR, M12x1, Male
50.00 m, PUR, M12x1, Male
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-015 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-020 | |
|
60,79 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
68,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 8-pin, X-coded | RJ45-Male, straight, 8-pin, X-coded | RJ45-Male, straight, 8-pin, X-coded |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR Shielded teal, 1 mm | PUR Shielded teal, 1.5 m | PUR Shielded teal, 2 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP20 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Káblový plášť, farba | teal | teal | teal |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD