Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
T-kusy
Pripojenie 1
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
63 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
16.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-H0132-000 | BCC M415-M415-M415-T0131-000 | BCC M415-M415-M415-H1133-000 | |
|
146,72 EUR
Cenníková cena
|
121,00 EUR
Cenníková cena
|
121,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, 5-pin, L-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, 5-pin, L-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, 5-pin, L-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP65, IP68, installed | IP67, IP65, IP68, installed | IP67, IP65, IP68, installed |
| Okolitá teplota | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD