Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0PLJ

BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-050

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
RJ45-Male, angled, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded green, 5 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 6A

Výber varianty výrobku

Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Pripojenie 1
RJ45-Male, angled, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded green, 5 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 6A
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 48 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP20/IP20
Káblový plášť, farba
green
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať