Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: black 1
PIN 2: black 2
PIN PE: green/yellow
PIN 1: black 1
PIN 2: black 2
PIN PE: green/yellow
II
PIN 3: black 2
PIN 4: black 1
PIN 5: green/yellow
PIN 3: black 2
PIN 4: black 1
PIN 5: green/yellow
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor funkcie
LED yellow
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC VA24-M415-3E-676-PX03T8-030 | BCC VA24-M415-3E-676-PX03T8-050 | |
|
20,48 EUR
Cenníková cena
|
24,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Indikátor funkcie | LED yellow | LED yellow |
| Supresor | Suppressor diode | Suppressor diode |
| Kábel | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD