Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCM0002

BCM R15E-002-DI00-01,5-S4

S rôznymi meranými veličinami

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Relative Humidity
Ambient Pressure
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Relative Humidity
Ambient Pressure
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Relatívna vlhkosť, rozsah merania
5...95 %RH
Okolitý tlak, rozsah merania
300…1100 hPa
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel, Membrane: ePTFE with nylon fleece
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-25...70 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ECLASS 9.0
27-20-90-90
ECLASS 9.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
Videá
Condition Monitoring im Fokus - Einführung
Condition Monitoring im Fokus - Montage
Condition Monitoring im Fokus - Konfiguration
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať