Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
S rôznymi meranými veličinami
Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-40…+80 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD