Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednoduchá montáž kotúča pre externé zosilňovače signálu
Rozmer
Ø 18 x 4 mm
Séria
D18
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR
Rozhranie
Special interface
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
| BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T407-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
123,40 EUR
Cenníková cena
|
123,40 EUR
Cenníková cena
|
123,40 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 4 mm | Ø 18 x 10 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|---|
| Séria | D18 | D18 | D18 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PVC |
| Rozhranie | Special interface | Special interface | Special interface |
| Rozsah | 1...5 mm | 1...5 mm | 0.1...3 mm |
| Citlivosť | adjustable on base unit | adjustable on base unit | adjustable on base unit |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4301 stainless steel | 1.4301 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PTFE | PTFE |
| Okolitá teplota | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD