Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS001R

BCS G06T4D2-PSM15C-S49G

Valcové kompaktné prevedenie bez závitu

Rozmer
Ø 6.5 x 54 mm
Séria
G06
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Ø 6.5 x 54 mm
Séria
G06
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
0.1...1.5 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-10...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
11...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať