Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové kompaktné prevedenie so závitom M5 alebo M8
Rozmer
Ø 8 x 42 mm
Séria
M08
Závit (A)
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM15C-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
165,37 EUR
Cenníková cena
|
156,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Séria | M08 | M08 |
| Závit (A) | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, TPU |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozsah | 0.1...1.5 mm | 0.1...3 mm |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PBT |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD