Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS002U

BCS G10T4H-POM40C-EP02

Kapacitné snímače

Rozmer
Ø 10 x 50 mm
Séria
G10
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
Ø 10 x 50 mm
Séria
G10
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
1...4 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-30...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
12...35 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať