Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače
Rozmer
Ø 12 x 50 mm
Séria
M12
Závit (A)
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM40C-EP02 | BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | |
|
-
Cenníková cena
|
135,40 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Séria | M12 | M12 |
| Závit (A) | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozsah | 1...4 mm | 0.5...5 mm |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance teachable |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PEEK |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD