Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCS0035

BCS D22V4M1-NSC10C-EV02

Kapacitné snímače

Séria
D22
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
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
D22
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
2...10 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PVC
Okolitá teplota
-30...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...35 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať