Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M30
Rozmer
Ø 30 x 87 mm
Séria
M30
Závit (A)
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
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
| BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 | |
|
105,45 EUR
Cenníková cena
|
106,64 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|
| Séria | M30 | M30 |
| Závit (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP NO/NC programmable | PNP NO/NC programmable |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozsah | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4301 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP66 | IP66 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD