Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCS004Z

BCS G34VVM2-PPM20C-S04G

Kapacitné snímače

Rozmer
Ø 34 x 87 mm
Séria
G34
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
PNP NO/NC programmable
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
Ø 34 x 87 mm
Séria
G34
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
PNP NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
1...25 mm
Materiál puzdra
PVC
Snímací povrch materiálu
PVC
Okolitá teplota
-30...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...35 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP66
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať