Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kvádrové prevedenie s učenou spínacou vzdialenosťou
Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | |
|
71,92 EUR
Cenníková cena
|
69,40 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Séria | R08 | R08 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 50 Hz |
| Rozsah | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance teachable |
| Materiál puzdra | PP | - |
| Snímací povrch materiálu | PP | PP |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP65 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD