Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače hladiny
Rozmer
Ø 30 x 82 mm
Séria
M30
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP NO/NC programmable
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
| BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
80,90 EUR
Cenníková cena
|
79,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Séria | M30 | M30 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | PNP NO/NC programmable | PNP NO/NC programmable |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP66 | IP66 |
| Citlivosť | - | Switching distance adjustable |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD