Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače hladiny
Rozmer
Ø 18 x 70 mm
Séria
M18
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02 | BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | |
|
119,18 EUR
Cenníková cena
|
173,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Séria | M18 | M18 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PTFE |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2 Hz | 2 Hz |
| Citlivosť | media-dependent, adjustable | media-dependent, adjustable |
| Funkcia | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Ďalšie funkcie |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
| Materiál puzdra | PVC | PTFE |
| Snímací povrch materiálu | PVC | PTFE |
| Okolitá teplota | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP66 | IP66 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD