Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M30
Rozmer
Ø 30 x 82 mm
Séria
M30
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP NO/NC programmable
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02 | BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | |
|
106,64 EUR
Cenníková cena
|
80,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|
| Séria | M30 | M30 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP NO/NC programmable | PNP NO/NC programmable |
| Spínacia frekvencia | 2 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | media-dependent, adjustable | - |
| Funkcia | Smart Level 15 | - |
| Ďalšie funkcie |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
- |
| Materiál puzdra | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP66 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD