Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M30
Rozmer
Ø 30 x 72 mm
Séria
M30
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | |
|
186,78 EUR
Cenníková cena
|
206,03 EUR
Cenníková cena
|
186,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| Séria | M30 | M30 | M30 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PTFE | Cable, 5.00 m, PTFE | Cable, 2.00 m, PTFE |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Citlivosť | media-dependent, adjustable | - | media-dependent, adjustable |
| Funkcia | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Ďalšie funkcie |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
| Materiál puzdra | PTFE | PTFE | PTFE |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PTFE | PTFE |
| Okolitá teplota | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP66 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD