Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače hladiny
Séria
Level sensor
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
5 Hz
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS S40SS02-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK02-GPCFAG-EP02 | |
|
-
Cenníková cena
|
125,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | Level sensor | S44 |
|---|---|---|
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP/NPN NO/NC programmable | PNP/NPN NO/NC codeable |
| Spínacia frekvencia | 5 Hz | 5 Hz |
| Citlivosť | media-dependent, adjustable | media-dependent, adjustable |
| Materiál puzdra | PSU | PEEK |
| Snímací povrch materiálu | PSU | PEEK |
| Okolitá teplota | -10...105 °C | -5...105 °C, UL approval valid up to 85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP64 | IP67 |
| Rozmer | - | Ø 11.9 x 62.5 mm |
| Funkcia | - | Smart Level 15 |
| Ďalšie funkcie | - |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD