Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCS00A1

BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08

Kapacitné snímače s osobitnými vlastnosťami

Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Séria
M18
Závit (A)
M18x1
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, Special connector-Special connector
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
Ø 18 x 65 mm
Séria
M18
Závit (A)
M18x1
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, Special connector-Special connector
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozhranie
Special interface
Rozsah
1...10 mm
Citlivosť
adjustable on base unit
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-180...250 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP66
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať