Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímacie hlavice so zosilňovačom
Rozmer
Ø 4 x 29 mm
Séria
G04
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, Snap-In IP40, Binder 719-Female, 0.50 m, PUR
Rozhranie
Special interface
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
| BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
134,22 EUR
Cenníková cena
|
136,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| Séria | G04 | G04 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable with connector, Snap-In IP40, Binder 719-Female, 0.50 m, PUR | Cable with connector, Snap-In IP40, Binder 719-Female, 2.00 m, PUR |
| Rozhranie | Special interface | Special interface |
| Rozsah | 0.1...1 mm | 0.1...1 mm |
| Citlivosť | adjustable on base unit | adjustable on base unit |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4301 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PTFE |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD