Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače
Rozmer
Ø 30 x 87 mm
Séria
M30
Závit (A)
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EM2-PSC20C-S04K | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
-
Cenníková cena
|
105,45 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| Séria | M30 | M30 |
| Závit (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozsah | 1...20 mm | 2...15 mm |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | Stainless steel |
1.4305 stainless steel PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD