Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS00J0

BCS D30O402-NOM15C-EP01,5-GS49-520

Kapacitné snímače

Rozmer
Ø 30 x 10 mm
Séria
D30
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
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
Ø 30 x 10 mm
Séria
D30
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel
Snímací povrch materiálu
POM
Okolitá teplota
5...55 °C
Prevádzkové napätie Ub
18...35 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP64
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať