Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS00JF

BCS M08T4C1-XXS30G-EP00,04-GZ01-002

Kapacitné snímacie hlavice so zosilňovačom

Rozmer
Ø 8 x 28 mm
Séria
M08
Závit (A)
M8x1
Rozhranie
Special interface
Okolitá teplota
-30...80 °C
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
Ø 8 x 28 mm
Séria
M08
Závit (A)
M8x1
Rozhranie
Special interface
Okolitá teplota
-30...80 °C
Schválenie/zhoda
CE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať