Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače hladiny
Rozmer
Ø 18 x 75.5 mm
Séria
M18
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4H1-NOC15H-EP02 | BCS M18B4H1-NSC15H-EP02 | |
|
-
Cenníková cena
|
93,99 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Séria | M18 | M18 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | NPN Normally closed (NC) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | 1.4305 stainless steel | 1.4305 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD