Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače hladiny
Rozmer
Ø 18 x 88.5 mm
Séria
M18
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-POC15H-S04K | BCS M18BBG2-POC15H-S04K | BCS M18B4G2-PSC15H-S04K | |
|
-
Cenníková cena
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
92,26 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|---|
| Séria | M18 | M18 | M18 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | 1.4305 stainless steel | PBT | 1.4305 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD