Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS00N6

BCS M30B4E1-PSC25H-EP02

Kapacitné snímače hladiny

Rozmer
Ø 30 x 65.5 mm
Séria
M30
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
Ø 30 x 65.5 mm
Séria
M30
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-25...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať