Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS00NA

BCS M30BBI2-PSC15D-S04K

Valcové prevedenie so závitom M30

Rozmer
Ø 30 x 79 mm
Séria
M30
Závit (A)
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
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
Ø 30 x 79 mm
Séria
M30
Závit (A)
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
2...15 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-25...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať