Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M18
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Séria
M18
Závit (A)
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
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
| BCS M18BBN1-PSC80D-EP02 | BCS M18BBI3-PSC80D-S04K | BCS M18BBN1-POC80D-EP02 | |
|
68,25 EUR
Cenníková cena
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
68,25 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Séria | M18 | M18 | M18 |
| Závit (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozsah | 1...8 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | PBT | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD