Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCS00PR

BCS M12BBE2-NSC80H-S04K

Kapacitné snímače hladiny

Rozmer
Ø 12 x 75 mm
Séria
M12
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
Ø 12 x 75 mm
Séria
M12
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-25...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať