Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M12
Rozmer
Ø 12 x 61 mm
Séria
M12
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
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
| BCS M12BBG1-PSC80H-EP02 | BCS M12BBE2-PSC80H-S04K | BCS M12BBG1-POC80H-EP02 | |
|
74,19 EUR
Cenníková cena
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
74,19 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Séria | M12 | M12 | M12 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | PBT | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD