Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače hladiny
Rozmer
40 x 40 x 10 mm
Séria
Q40
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NO/NC Programmable
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02 | BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02 | |
|
-
Cenníková cena
|
80,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Séria | Q40 | Q40 |
| Inštalácia | flush with container outer wall | flush with container outer wall |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | Push-pull NO/NC Programmable | PNP/NPN/push-pull NO/NC Programmable |
| Spínacia frekvencia | 10 Hz | 10 Hz |
| Citlivosť | media-dependent, adjustable | media-dependent, adjustable |
| Funkcia | Smart Level 15 | Smart Level 50 |
| Ďalšie funkcie |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
| Materiál puzdra | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD