Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorhranná verzia z plastu
Rozmer
40 x 40 x 10 mm
Séria
Q40
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
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
| BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 | BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 | |
|
46,95 EUR
Cenníková cena
|
50,94 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Séria | Q40 | Q40 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP/NPN NO/NC programmable | PNP/NPN NO/NC programmable |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozsah | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD