Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS00W7

BCS G20L4Q-PAC10C-EV03-D03

Valcové kompaktné prevedenie bez závitu

Rozmer
Ø 20 x 81 mm
Séria
G20
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 3.00 m, PVC
Spínací výstup
PNP NO/NC
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
Ø 20 x 81 mm
Séria
G20
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 3.00 m, PVC
Spínací výstup
PNP NO/NC
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
1.5...10 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
LCP
Okolitá teplota
-25...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať