Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače hladiny
Rozmer
Ø 13.7 x 62.5 mm
Séria
S44
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC codeable
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK03-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK03-GPCFAG-EP02 | |
|
106,64 EUR
Cenníková cena
|
125,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 13.7 x 62.5 mm | Ø 13.7 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Séria | S44 | S44 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP/NPN NO/NC codeable | PNP/NPN NO/NC codeable |
| Spínacia frekvencia | 10 Hz | 5 Hz |
| Citlivosť | media-dependent, adjustable | media-dependent, adjustable |
| Materiál puzdra | PEEK | PEEK |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK |
| Okolitá teplota | -5...105 °C | -5...105 °C, UL approval valid up to 85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Funkcia | - | Smart Level 15 |
| Ďalšie funkcie | - |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD