Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M12
Rozmer
Ø 12 x 50 mm
Séria
M12
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BCS M12TTG1-POM80G-EP00,5-GS49 | BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | |
|
145,03 EUR
Cenníková cena
|
153,36 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|
| Séria | M12 | M12 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR | Cable, 2.00 m, PTFE |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | PTFE | PTFE |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PTFE |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP65 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD