Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS011E

BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50

Tvar sondy

Rozmer
Ø 30 x 96 mm
Séria
S04
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
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
Ø 30 x 96 mm
Séria
S04
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
5 Hz
Rozhranie
IO-Link 1.1
Citlivosť
teachable depending on media
Funkcia
Smart Level 100
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PEEK
Okolitá teplota
-40...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Stupeň krytia IP
IP68
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať