Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kvádrové prevedenie s učenou spínacou vzdialenosťou
Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Čoskoro už nebude k dispozícii
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PIMFHC-EP00,3-GS04 | BCS R08RRE-PICFHC-BP00,3-GS04 | |
|
106,10 EUR
Cenníková cena
|
100,40 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Séria | R08 | R08 |
| Inštalácia | flush with container outer wall | flush with container outer wall |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR | Cable with connector, 0.3 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programmable |
| Spínacia frekvencia | 10 Hz | 10 Hz |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link-Device 1.1.3 |
| Citlivosť | teachable depending on media | teachable depending on media |
| Funkcia | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Ďalšie funkcie |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
| Materiál puzdra | PP | - |
| Snímací povrch materiálu | PP | PP |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stupeň krytia IP | IP67 |
IP67 IP65 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD