Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS012Y

BCS R08RRE-NOM80C-EP00,3-GS75

Kapacitné snímače

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, 4-pin, 0.30 m, PUR
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Odporúčané náhrady
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
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, 4-pin, 0.30 m, PUR
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozsah
1...8 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Materiál puzdra
PP
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať