Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové plastové prevedenie so závitom M18
Rozmer
Ø 18 x 101 mm
Séria
Z01
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BCS Z01A403-POC46F-S04G-505 | BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505 | |
|
210,79 EUR
Cenníková cena
|
210,79 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| Séria | Z01 | Z01 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5 Hz | 5 Hz |
| Citlivosť | fixed | fixed |
| Materiál puzdra | POM | POM |
| Snímací povrch materiálu | POM | POM |
| Okolitá teplota | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD