Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M12
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Séria
M12
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS M12K4D2-PIM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
137,78 EUR
Cenníková cena
|
137,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Séria | M12 | M12 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | - |
| Citlivosť | Switching distance teachable | Switching distance teachable |
| Materiál puzdra | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK |
| Okolitá teplota | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD