Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M12
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Séria
M12
Závit (A)
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
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
| BCS M12K4D2-GSM50C-S04G | BCS M12K4D2-PIM50C-S04G | BCS M12K4D2-GOM50C-S04G | |
|
134,22 EUR
Cenníková cena
|
134,22 EUR
Cenníková cena
|
134,22 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Séria | M12 | M12 | M12 |
| Závit (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozsah | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm |
| Citlivosť | Switching distance teachable | Switching distance teachable | Switching distance teachable |
| Materiál puzdra | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK | PEEK |
| Okolitá teplota | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Rozhranie | - | IO-Link 1.1 | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD